GBG 40-22-7.8
Ganascia grip
ID 490561
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist, úchop
- Rozhraní 1: W-40-2
- Rozměry: 40 x 22 x 7,8 mm
- Vlastní hmotnost: 0.02 kg
Specifiche tecniche
| Šířka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 7.8 |
| Výška [mm] | 22.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.02 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby