arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFB 160-45-12

GFB 160-45-12

Ganascia a effetto discendente piastra a molla

ID 432629

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a effetto discendente piastra a molla
  • Interfaccia 1: W-160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 45 x 12 mm
  • Peso: 0.26 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 12.0
Hauteur [mm] 45.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.26

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation