SGWB-CG3-B 160-81-50
Agarre de mordazas reversibles
ID 1395527
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de carburo de la mordaza reversible, móvil
- Indicado para: KSC3 160
- Dimensiones: 160 x 81 x 50 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 3.5 kg
Specifiche tecniche
| Ancho [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 50.0 |
| Altura [mm] | 81.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 3.5 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación