arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-CG3-B 80-40-28 Illustrazione simile

SGWB-CG3-B 80-40-28

Grip ganasce reversibili

ID 1514368

Tempo di consegna su richiesta
System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw carbide-grip, movable
  • Suitable for: KSC3 80
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 40 x 28 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 1.25 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 40.0
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.25

Scope of delivery
System jaw, fastening screws