SGWB-G3-F 40-40.5-28
Grip ganasce reversibili
ID 432730
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a presa reversibile, fissa
- Adatto per: KSC-F 80-214
- Dimensioni: 40 x 40,5 x 28 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Numero di fori del reticolo: 12
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
Larghezza [mm] | 40 |
---|---|
Profondità [mm] | 40.5 |
Altezza [mm] | 28 |
Forza di serraggio max. [kN] | 15 |
Fascio | Pezzo |
Peso [kg] | 0.4 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce