arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G3-F 65-57-30

SGWB-G3-F 65-57-30

Grip ganasce reversibili

ID 432494

Disponibilità su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a presa reversibile, fissa
  • Adatto per: KSC-F 125
  • Interfaccia 1: W-65-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 65 x 57 x 30 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Numero di fori del reticolo: 12
  • Peso: 0.9 kg
Larghezza [mm] 65
Profondità [mm] 57
Altezza [mm] 30
Forza di serraggio max. [kN] 25
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.9

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce