arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G5-B 80-41.5-28 Illustrazione simile

SGWB-G5-B 80-41.5-28

Grip ganasce reversibili

ID 1514364

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Grip ganascia reversibile, mobile
  • Adatto per: KSC3 80
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80,4 x 41,5 x 28 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.5 kg
Larghezza [mm] 80.0
Profondità [mm] 41.5
Altezza [mm] 28.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.5

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce