HM 15
Inserti di serraggio
ID 184105
HM 15, Inserti di serraggio
- Altezza H: 9.5 mm
- Lunghezza L: 12.7 mm
- Larghezza B: 12.7 mm
- Filetto G: M6
- Materiale: Inserto in metallo duro con corpo in acciaio
Specifiche tecniche
Altezza H [mm] | 9.5 |
---|---|
Lunghezza L [mm] | 12.7 |
Lunghezza L1 [mm] | 10.3 |
Larghezza B [mm] | 12.7 |
Filetto G | M6 |
Forza max. di carico [kN] | 20 |
Materiale | Inserto in metallo duro con corpo in acciaio |
I valori massimi di forza di carico si riferiscono alla presa di tutte e quattro le punte.