vario M0 250
Mandrino portapunte standard
ID 8704868
Spanndorn Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spanndorn
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 250
- Max. Drehzahl: 4200 1/min
- Max. Spannkraft: 42 kN
- Max. Betätigungsmoment: 15 Nm
- Spannbereich: 20 - 28 mm
- Überbrückungsbereich: ± 0.25 mm
- Max. Spannlänge: 22 mm
- Gewicht: 5.5 kg
- Verwendung des Spanndorns nur bei ROTA-S plus 2.0 mit ausgeschliffenem Kegel möglich
Specifiche tecniche
| Spanndorn für | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| Min. Spann-Ø [mm] | 20.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 28.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 42.0 |
| Max. Betätigungsmoment [Nm] | 15.0 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4200.0 |
| Überbrückungsbereich [mm] | ± 0.25 |
| Max. Spannlänge [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 5.5 |
Lieferumfang
Spanndorn vario M, Betätigungsbacken, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung; ohne Segmentspannbüchsen (auf Anfrage)