arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
vario M3 250

vario M3 250

Standardní rozpínací trn

Ident.-Nr. 8704878

Na skladě
Standardní rozpínací trn

Vlastnosti produktu:
  • Rozpínací trn
  • Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 250
Technické údaje:
  • Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
  • Max. upínací síla: 105 kN
  • Max. aktivační moment: 45 Nm
  • Upínací rozsah: 50 - 80 mm
  • Rozsah pokrytí: ± 0.25 mm
  • Max. upínací délka: 49 mm
  • Vlastní hmotnost: 6.8 kg
Poznámka:
  • Rozpínací trn lze použít pouze v kombinaci s ROTA-S plus 2.0 s broušeným kuželem
Rozpínací trn pro ROTA-S plus 2.0 250
Min. upínací Ø [mm] 50.0
Max. upínací Ø [mm] 80.0
Max. upínací síla [kN] 105.0
Max. aktivační moment [Nm] 45.0
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Rozsah pokrytí [mm] ± 0.25
Max. upínací délka [mm] 49.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.8

Rozsah dodávky
Rozpínací trn Vario M, aktivační čelisti, připevňovací šrouby, návod k obsluze; bez segmentovaných upínacích pouzder (na vyžádání)