arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-A-E 260 Illustrazione simile

SBS-A-E 260

Accessori mandrini autocentranti standard
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Manicotto di protezione con espulsore
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Utilizzando l'espulsore, i pezzi possono essere espulsi automaticamente dal mandrino.
  • Adatto per: ROTA NCE 260-81
Dati tecnici:
  • Diametro: 14 mm
ØA [mm] 81.0
B [mm] 39.0
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5