SBS-A-W 315
Accessori mandrini autocentranti standard
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Manicotto di protezione con espulsore
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Utilizzando l'espulsore, i pezzi possono essere espulsi automaticamente dal mandrino.
- Adatto per: ROTA THW plus 315-104
- Diametro: 14 mm
Specifiche tecniche
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 63 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |