arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SFM 298.5 x 198.5

SFM 298.5 x 198.5

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

ID 1378520

Pronto per la spedizione da magazzino
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mat in elastomero
  • Sviluppato appositamente per la creazione di tagli e parti complesse
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
  • Efficace area di aspirazione: 38.8 cm²
  • Peso: 0.1 kg
Lunghezza [mm] 298.5
Larghezza [mm] 198.5
Altezza [mm] 2.5
Efficace area di aspirazione [cm²] 38.8
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Mat in elastomero