KTR-H 200
Morsetti riportati non lavorati alesati
ID 1446923
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 200
- Dimensioni: 89 x 102 x 99,5 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Numero di fori del reticolo: 2
- Peso: 6.3 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 89 |
---|---|
Larghezza [mm] | 102 |
Altezza [mm] | 99.5 |
Materiale | 16MnCr5 |
Adatto per | 200 |
L [mm] | 89 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 99.5 |
D [mm] | 28 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 65 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Peso [kg] | 6.3 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati