arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KTR-H 315 Illustrazione simile

KTR-H 315

Morsetti riportati non lavorati alesati

ID 1446925

Disponibilità su richiesta
Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 315
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 148 x 160 x 102 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Numero di fori del reticolo: 2
  • Peso: 17.9 kg
Lunghezza [mm] 148
Larghezza [mm] 160
Altezza [mm] 102
Materiale 16MnCr5
Adatto per 315
L [mm] 148
B [mm] 160
H [mm] 102
D [mm] 65.5
B1 [mm] 50
B2 [mm] 105
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
Peso [kg] 17.9

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati