arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR 200/3 图片仅供参考

STR 200/3

顶爪坯件

N.º de identificação 1516456

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 200
技术参数:
  • 尺寸: 79 x 80 x 50 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 2 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 50.0
材料 16MnCr5
适用于 200
重量 [kg] 2.0

标配范围
顶爪坯件