AB 408 M8
Goupille de pièce
ID 1345666
AB 408 M8, Goupille de pièce souple
- Hauteur H: 40 mm
- Taille de clé A/F: 14
- Filetage G: M8
- Matière: Stahl C45
- Unité de livraison: 1 pièce
Technical details
| Height H [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 14.0 |
| Thread G | M8 |
| Material | Stahl C45 |
| soft | yes |
| Delivery unit | 1 piece |