ABP-h plus 100/160-1
Blocco forza di serraggio accessori
ID 1323973
Blocco forza di serraggio accessori
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra base singola
- Per il montaggio diretto e l'azionamento di una morsa automatica TANDEM con VERO-S.
- Adatto per: Dimensione 100, 160
- Lunghezza: 260 mm
- Larghezza: 160 mm
- Altezza: 39 mm
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 260 |
---|---|
Larghezza [mm] | 160 |
Altezza [mm] | 39 |
Peso [kg] | 11 |
La fornitura comprende
Piastra base, nipplo del connettore, viti ad anello, set di guarnizioni, maniglia, istruzioni per l'uso