ABP-h plus 100/160-3
Blocco forza di serraggio accessori
ID 1323975
Blocco forza di serraggio accessori
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra base tripla
- Per il montaggio diretto e l'azionamento di fino a tre morse automatiche TANDEM con VERO-S.
- Adatto per: Dimensione 100, 160
- Lunghezza: 600 mm
- Larghezza: 160 mm
- Altezza: 39 mm
- Peso: 25 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 600 |
---|---|
Larghezza [mm] | 160 |
Altezza [mm] | 39 |
Peso [kg] | 25 |
La fornitura comprende
Piastra base, nipplo del connettore, viti ad anello, set di guarnizioni, maniglia, istruzioni per l'uso