arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ABP-h plus 250-1

ABP-h plus 250-1

Accessori per morse automatiche

ID 1323976

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra base singola
  • Per il montaggio diretto e l'azionamento di una morsa automatica TANDEM con o senza VERO-S.
  • Adatto per: Dimensione 250
Dati tecnici:
  • Lunghezza: 320 mm
  • Larghezza: 250 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Peso: 20 kg
Lunghezza [mm] 320.0
Larghezza [mm] 250.0
Altezza [mm] 36.0
Peso [kg] 20.0

La fornitura comprende
Piastra base, nipplo del connettore, viti ad anello, set di guarnizioni, maniglia, istruzioni per l'uso