ABP-h plus 250-2
Blocco forza di serraggio accessori
ID 1323977
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Blocco forza di serraggio accessori
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra base doppia
- Per il montaggio diretto e l'azionamento di una morsa automatica TANDEM con VERO-S.
- Adatto per: Dimensione 250
- Lunghezza: 595 mm
- Larghezza: 250 mm
- Altezza: 36 mm
- Peso: 37 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 595 |
---|---|
Larghezza [mm] | 250 |
Altezza [mm] | 36 |
Peso [kg] | 37 |
La fornitura comprende
Piastra base, nipplo del connettore, viti ad anello, set di guarnizioni, maniglia, istruzioni per l'uso