RHS-1
Inserti di serraggio
ID 184120
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
RHS-1, Inserti di serraggio
- Altezza H: 10 mm
- Diametro D: 14 mm
- Filetto G: M5
- Materiale: HSS
Specifiche tecniche
Altezza H [mm] | 10 |
---|---|
Diametro D [mm] | 14 |
Diametro D1 [mm] | 11 |
Filetto G | M5 |
Materiale | HSS |