arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
S5A-G5 100 Illustrazione simile

S5A-G5 100

Ganascia di presa a 5 assi

ID 1471190

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa a 5 assi
  • Con gradino grip e superficie di serraggio rettificata
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 50 x 36 x 50 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.3 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
Largeur [mm] 50.0
Hauteur [mm] 50.0
Compatible avec 100
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Mors 5 axes ; sans vis de fixation