arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BES M12MI-PSC40B-SO4G Illustrazione simile

BES M12MI-PSC40B-SO4G

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 9986713

Disponibilità su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sensore induttivo di prossimità
  • Monitoraggio della condizione di serraggio attuale dei mandrini autocentranti SCHUNK ROTA TB2
  • Adatto per: ROTA TB2
Dati tecnici
  • Funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto
  • Tipo di circuito: PNP
  • Distanza di commutazione: 3.2 mm
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Distanza di commutazione [mm] 3.2
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale < 15%
Frequenza max. di commutazione [Hz] 300
Temperatura ambiente min. [°C] -25
Temperatura ambiente max. [°C] 70
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24
Tensione d'esercizio min. 12
Tensione d'esercizio max. 30
Caduta di tensione [V] 2.5
Corrente max. di commutazione 0.2
Spina del cavo/parte terminale del cavo Connettore