arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Serraggio a punto zero

Serraggio a punto zero

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Sistema a punto zero meccanico integrato con interasse da 52 x 52 mm su staffe, staffe piramidali e cubi

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema di serraggio a punto zero SCHUNK per piccoli componenti
    Conversione rapida e semplice delle morse manuali autocentranti KSC mini e KSC3 80-130 per piccoli componenti
  • Peso ridotto grazie all'uso di una lega di alluminio anodizzato duro e ad alta resistenza
    Per i carichi utili più elevati, soprattutto nell'automazione dei pallet
  • Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
    Utilizzo ottimale dei pallet
  • Accessibilità ottimale
    Ideale per la lavorazione su 5 lati

Opzioni ed informazioni speciali

  • Sistema di serraggio meccanico a cambio rapido per una facile movimentazione e tempi di preparazione macchina brevi
    Con KONTEC GFD, SCHUNK introduce supporti di bloccaggio dal peso ottimizzato con sistema a punto zero per piccole morse KSC3 80 e KSC mini. Le morse possono essere bloccate manualmente in modo rapido e semplice tramite quattro bulloni di serraggio presenti sul supporto di bloccaggio. Grazie ai corpi base in alluminio anodizzato duro, il sistema a punto zero è una soluzione completa, economica e leggera particolarmente indicata per l'automazione dei pallet, che aiuta ad aumentare i tempi di funzionamento della macchina e a ridurre i tempi di preparazione.