GWU-S 160-50
Workpiece Supports Set
ID 1394231
Juego de soportes para pieza de trabajo
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Set de soportes de piezas – ancho 160 mm
- Consta de cinco pares de apoyos de pieza
- Alturas = 15, 30, 40, 45 y 47 mm.
- Apto para sistema de mordazas H = 50 mm.
- Precisión de altura: 0.01 mm
- Profundidad: 2.5 mm
- Ancho: 160 mm
- Peso: 1.25 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 1.25 |
Material suministrado
Juego de soportes para pieza de trabajo