SP 200-5
Inserti di serraggio duri
ID 194144
SP 200-5, Inserti di serraggio duri
- Altezza H: 10 mm
- Lunghezza L: 25.5 mm
- Larghezza B: 25 mm
- Filetto G: M6
Specifiche tecniche
| Height H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Length L [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 25.0 |
| Thread G | M6 |