arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 200-6 Ilustração semelhante

SP 200-6

Inserções de fixação

ID 194145

Disponibile in magazzino
SP 200-6, Inserções de fixação
  • Altura H: 13 mm
  • Comprimento L: 25.5 mm
  • Largura B: 25 mm
  • Linha G: M6
Altura H [mm] 13.0
Comprimento L [mm] 25.5
Largura B [mm] 25.0
Linha G M6