GWU-1 125-29
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 430029
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi – larghezza 125 mm
- Per il posizionamento dei pezzi
- Larghezza: 125 mm
- Altezza: 29 mm
- Peso: 0.75 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 29.0 |
| Peso [kg] | 0.75 |
La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi