GWU-4 65-30
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 490788
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi – larghezza 65 mm
- 1 set = 2 pezzi
- Adatto per: KSM2 90
- Larghezza: 65 mm
- Altezza: 30 mm
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi