arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-4 90-30 Illustrazione simile

GWU-4 90-30

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 490789

Disponibile in magazzino
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporti per pezzi - larghezza 90 mm
  • 1 set = 2 pezzi
  • Adatto per: KSM2 90
Dati tecnici:
  • Larghezza: 90 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Peso: 0.48 kg
Larghezza [mm] 90.0
Altezza [mm] 30.0
Peso [kg] 0.48

La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi