arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HABE KEH plus 04-HKR Illustrazione simile

HABE KEH plus 04-HKR

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 420669

Scorte limitate
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Telecomando per max quattro mandrini magnetici
  • Per controllare fino a quattro piani magnetici
  • Con alloggiamento robusto e di alta qualità
  • Con lamina magnetica da attaccare alla macchina
  • Senza possibilità di selezionare i singoli piani magnetici
  • Lo stato di azionamento e i messaggi di errore vengono visualizzati sul display LCD
  • Lo stato di azionamento dei piani magnetici selezionati è segnalato anche tramite led (rosso/verde).
  • Con regolazione della forza di ancoraggio
  • Adatto per: KEH plus
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 187 x 93 x 35 mm
  • Numero di canali: 4
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Peso: 0.5 kg
Numero di canali 4.0
Lunghezza del cavo [m] 5.0
Peso [kg] 0.5

Lieferumfang
Handfernbedienung, Betriebsanleitung