HABE KEH plus 08
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420672
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Telecomando per max otto mandrini magnetici
- Per controllare fino a otto piani magnetici
- Con alloggiamento robusto e di alta qualità
- Con lamina magnetica da attaccare alla macchina
- I piani magnetici collegati possono essere selezionati e controllati individualmente tramite il telecomando.
- Senza regolazione della forza di ancoraggio
- Adatto per: KEH plus
- Dimensioni: 187 x 93 x 35 mm
- Numero di canali: 8
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
| Número de canales | 8.0 |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Botonera, manual de instrucciones