arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
UGE 10 Illustrazione simile

UGE 10

Inserti di serraggio

ID 100000

Pronto per la spedizione da magazzino
UGE 10, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 10 mm
  • Lunghezza L: 14 mm
  • Larghezza B: 10 mm
  • Diametro D: 8 mm
  • Materiale: Metallo duro
  • Unità di fornitura: 1 set = 10 pezzi
Ambito di fornitura: Inserto di serraggio con vite Torx M4 x 13.5, istruzioni di installazione
Altezza H [mm] 10
Altezza H1 [mm] 7
Lunghezza L [mm] 14
Larghezza B [mm] 10
Diametro D [mm] 8
Materiale Metallo duro
Unità di fornitura 1 set = 10 pezzi
La fornitura comprende Ambito di fornitura: Inserto di serraggio con vite Torx M4 x 13.5, istruzioni di installazione