arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ISBL 80x40x97 Illustrazione simile

ISBL 80x40x97

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

ID 425140

Disponibilità su richiesta
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ventosa
  • Struttura alta
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80 x 80 x 97 mm
  • Zona di aspirazione: 80 x 40 mm
  • Peso: 1.25 kg
Lunghezza [mm] 80
Larghezza [mm] 40
Altezza [mm] 97
Peso [kg] 1.25

La fornitura comprende
Ventosa