ISBL 80x80x97
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
ID 425139
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ventosa
- Struttura alta
- Dimensioni: 80 x 80 x 97 mm
- Zona di aspirazione: 80 x 80 mm
- Peso: 1.65 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 80 |
---|---|
Larghezza [mm] | 80 |
Altezza [mm] | 97 |
Peso [kg] | 1.65 |
La fornitura comprende
Ventosa