arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSC-G-2 M12-T24 Illustrazione simile

GSC-G-2 M12-T24

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 1329405

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Viti di serraggio per corpo base
  • Utilizzati per il fissaggio diretto di dispositivi di serraggio attraverso il corpo base.
Dati tecnici:
  • Ideale per scanalature a T: 24 mm
  • Filetto : M12
  • Peso: 0.22 kg
Fio M12
Adequado para slot T [mm] 24.0
Peso [kg] 0.22

Escopo de fornecimento
Parafusos de fixação