arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Colonne di serraggio per tavole rotanti

Colonne di serraggio per tavole rotanti

Colonne di serraggio per tavole rotanti
Colonne di serraggio preconfigurate con dispositivo di serraggio predefinito.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Colonne di serraggio preconfigurate
    Pronto per l'uso immediato
  • Stabile costruzione tubolare
    Elevata rigidezza, buon assorbimento delle vibrazioni
  • Ortogonalità rispetto alla piastra base: da 0,01 mm a 200 mm
    Elevata precisione di base, senza necessità di ulteriore smerigliatura della torre
  • Dimensioni pallet standardizzate
    In Ø 260, Ø 280 e Ø 320 mm per tutte le comuni teste divisorie

Opzioni ed informazioni speciali

  • Colonne di serraggio per tavole rotanti
    Le colonne di serraggio SCHUNK sono soluzioni di serraggio completamente configurate appositamente progettate con un'interfaccia per tutte le teste divisorie convenzionali. In particolare per il serraggio multiplo, sono disponibili soluzioni con la collaudata doppia morsa SCHUNK KONTEC KSC-D o le guide di serraggio KONTEC KSM2.