SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
Cubi con dispositivi di serraggio
ID 1346920
Cubo con dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio compatta con 4 guide di serraggio KSM2
- Piastra di base: 400 x 400 mm
- Dimensioni torre: 216 x 216 x 600 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 152 kg
- Dispositivi di serraggio: KSM2 90-500
- Dimensioni: 90 x 500 x 45 mm
- Forza di serraggio max.: 30 kN
- Coppia max.: 50 Nm
Specifiche tecniche
| Dimensioni pallet | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 152.0 |
La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema