SAT-AE-BRS8 400-710
Cubes de serrage à 8 faces
ID 431165
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de bridage octogonale avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour dispositifs de serrage SCHUNK
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: Octogone régulier 250 x 250 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 150 kg
Specifiche tecniche
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 150.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection