SAT-DR-BR 400-710
Cubi triangolare
ID 431133
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio triangolare con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo con fori continuo da 50 mm.
- Reticolo con fori dotato di etichettatura alfanumerica
- Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
- Piastra di base: 400 x 400 mm
- Dimensioni torre: 280 x 710 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 170 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 400 x 400 mm |
---|---|
Peso [kg] | 170 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia