SAT-DR-R 400-710
Cubi triangolare
ID 431137
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio triangolare con superfici di serraggio grezze
- Piastra di base: 400 x 400 mm
- Dimensioni torre: 280 x 710 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 195 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 400 x 400 mm |
---|---|
Peso [kg] | 195 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione