THL-A plus 100 M-Z
Lunetta fissa con braccio leva oscillante
ID 825122
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione manuale
- Rulli di scorrimento cilindrici
- Campo di serraggio: 4 - 52 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 1 kN
- Pressione di azionamento: 6 - 50 bar
- Precisione di centraggio: < 0.02 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Max. velocità periferica: 895 m/min
- Peso: 6.5 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione manuale |
|---|---|
| Rulli di scorrimento | Cilindrico |
| Ø di serraggio min. [mm] | 4.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 52.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 6.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 50.0 |
| Max forza di serraggio per rullo [kN] | 1.0 |
| Precisione di centraggio [mm] | < 0.02 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Max. velocità periferica [m/min] | 895.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |