arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL-A plus 500 Z-Z

THL-A plus 500 Z-Z

Lunette avec bras de levier pivotant

ID 825621

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 50 - 268 mm
  • Force de serrage max. par galet: 15 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.06 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 565 m/min
  • Poids: 166 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 50.0
Diamètre de serrage max. [mm] 268.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 15.0
Précision de centrage [mm] < 0.06
Répétabilité [mm] < 0.01
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 565.0
Poids [kg] 166.0