THL plus 100 M-Z
Lunette con cilindro posteriore
ID 825112
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione manuale
- Rulli di scorrimento cilindrici
- Campo di serraggio: 4 - 66 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 1 kN
- Pressione di azionamento: 6 - 50 bar
- Precisione di centraggio: < 0.02 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Max. velocità periferica: 895 m/min
- Peso: 6.5 kg
Specifiche tecniche
| Type de lubrication | Lubrification manuelle |
|---|---|
| Galets | cylindrique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 66.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 50.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 1.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.02 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 895.0 |
| Poids [kg] | 6.5 |