arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL plus 200 M-B

THL plus 200 M-B

Lunette con cilindro posteriore

ID 825214

Disponibilità su richiesta
Lunetta standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Lunetta autocentrante
  • Azionamento idraulico
  • Lubrificazione manuale
  • Rulli di scorrimento sferici
Dati tecnici:
  • Campo di serraggio: 8 - 101 mm
  • Max forza di serraggio per rullo: 3.5 kN
  • Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
  • Precisione di centraggio: < 0.02 mm
  • Ripetibilità: < 0.005 mm
  • Max. velocità periferica: 605 m/min
  • Peso: 15.8 kg
Tipo di lubrificazione Lubrificazione manuale
Rulli di scorrimento Sferico
Ø di serraggio min. [mm] 8
Ø di serraggio max. [mm] 101
Pressione d'esercizio min. [bar] 8
Pressione di esercizio max. [bar] 60
Max forza di serraggio per rullo [kN] 3.5
Precisione di centraggio [mm] < 0.02
Ripetibilità [mm] < 0.005
Max. velocità periferica [m/min] 605
Peso [kg] 15.8