THL plus 200 M-Z
Lunette con cilindro posteriore
ID 825212
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione manuale
- Rulli di scorrimento cilindrici
- Campo di serraggio: 8 - 101 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 3.5 kN
- Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
- Precisione di centraggio: < 0.02 mm
- Ripetibilità: < 0.005 mm
- Max. velocità periferica: 605 m/min
- Peso: 15.8 kg
Specifiche tecniche
Tipo di lubrificazione | Lubrificazione manuale |
---|---|
Rulli di scorrimento | Cilindrico |
Ø di serraggio min. [mm] | 8 |
Ø di serraggio max. [mm] | 101 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 8 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 60 |
Max forza di serraggio per rullo [kN] | 3.5 |
Precisione di centraggio [mm] | < 0.02 |
Ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Max. velocità periferica [m/min] | 605 |
Peso [kg] | 15.8 |