THL plus 300 Z-B
Lunette con cilindro posteriore
ID 825313
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione centralizzata
- Rulli di scorrimento sferici
- Campo di serraggio: 12 - 152 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 10 kN
- Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
- Precisione di centraggio: < 0.04 mm
- Ripetibilità: < 0.007 mm
- Max. velocità periferica: 590 m/min
- Peso: 50 kg
Specifiche tecniche
Tipo di lubrificazione | Lubrificazione centralizzata |
---|---|
Rulli di scorrimento | Sferico |
Ø di serraggio min. [mm] | 12 |
Ø di serraggio max. [mm] | 152 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 8 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 60 |
Max forza di serraggio per rullo [kN] | 10 |
Precisione di centraggio [mm] | < 0.04 |
Ripetibilità [mm] | < 0.007 |
Max. velocità periferica [m/min] | 590 |
Peso [kg] | 50 |