ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
ID 818346
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
- Foro passante: 560 mm
- Supporto del mandrino: Z700
- Lato mandrino: 560 mm (22.05")
- Lato macchina: 560 mm (22.05")
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Corsa per griffa: 25.4 mm
- Corsa di avvicinamento rapido per ganascia: 15 mm
- Corsa di serraggio per ganascia: 10.4 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 240 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Max. Giri/min: 500 1/min
- Peso: 1000 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni del mandrino | Z700 |
---|---|
Dentatura | 3/32" x 90° |
Max. Giri/min [1/min] | 500 |
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 240 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Corsa/cambio [mm] | 25.4 |
Corsa rapida/ganascia [mm] | 15 |
Corsa di serraggio [mm] | 10.4 |
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [l] | 57.4 |
Momento di inerzia [kgm²] | 161 |
Peso [kg] | 1000 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, perni di montaggio del mandrino, 2 raccordi a gomito G 3/8" sull'anello flottante, giunti per il collegamento all'unità di controllo elettropneumatico, golfare, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate