arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio

ID 818351

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti pneumatici standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
  • Foro passante: 275 mm
  • Supporto del mandrino: Z450
  • Lato mandrino: 275 mm (10.83")
  • Lato macchina: 275 mm (10.83")
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 25.4 mm
  • Corsa di avvicinamento rapido per ganascia: 16.9 mm
  • Corsa di serraggio per ganascia: 8.5 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 200 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Max. Giri/min: 1100 1/min
  • Peso: 370 kg
Dimensioni del mandrino Z450
Dentatura 3/32" x 90°
Max. Giri/min [1/min] 1100
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 200
Pressione d'esercizio min. [bar] 3
Pressione di esercizio max. [bar] 8
Corsa/cambio [mm] 25.4
Corsa rapida/ganascia [mm] 16.9
Corsa di serraggio [mm] 8.5
Consumo  d'aria per ogni corsa doppia con 6  bar [l] 43.8
Momento di inerzia [kgm²] 20.4
Peso [kg] 370

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, perni di montaggio del mandrino, 2 raccordi a gomito G 3/8" sull'anello flottante, giunti per il collegamento all'unità di controllo elettropneumatico, golfare, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate